Группы товаров
Бугельные ручки из стали, круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны
K0230

Бугельные ручки из стали, круглый профиль, с матовым...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: отшлифованное, зачищенное и хромированное или чёрного цвета покрытое порошком с тонкой структурой.Указание:Возможно исполнение как обычная бугельная ручка или расположенная под углом.Монтаж:С обратной стороны.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0230 Бугельные ручки из стали, круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны 116 kB

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из стали, круглый профиль, с матовым хромированием или порошковым покрытием, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0230.200081Aс матовым хромированием200130M8702201000 по запросу
K0230.350081Aс матовым хромированием350130M8703701000 по запросу
K0230.200082Aчёрное порошковое покрытие200130M8702201000 по запросу
K0230.350082Aчёрное порошковое покрытие350130M8703701000 по запросу
K0230.200083Bс матовым хромированием20020M8702201000 по запросу
K0230.250083Bс матовым хромированием25020M8702701000 по запросу
K0230.300083Bс матовым хромированием30020M8703201000 по запросу
K0230.350083Bс матовым хромированием35020M8703701000 по запросу
K0230.200084Bчёрное порошковое покрытие20020M8702201000 по запросу
K0230.250084Bчёрное порошковое покрытие25020M8702701000 по запросу
K0230.300084Bчёрное порошковое покрытие30020M8703201000 по запросу
K0230.350084Bчёрное порошковое покрытие35020M8703701000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33