Группы товаров
Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 10, монтаж с обратной стороны
K0219

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:

Чертежи

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 10, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0219.08601черный8640M54596500 по запросу
K0219.12001черный12040M545130500 по запросу
K0219.18001черный18040M545190500 по запросу
K0219.08603натуральный8640M54596500 по запросу
K0219.12003натуральный12040M545130500 по запросу
K0219.18003натуральный18040M545190500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33