Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento
K1527

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PA6.Versão:Termoplástico preto.Indicação:Botão de comando com LED vermelho ou verde.

Forma A:
Ligação com conector de 8 pinos na base de fixação.

Forma B:
Cabo de conexão da superfície de aparafusamento do canto de fixação angular.
Dados técnicos:ver Downloads, indicação técnica
Tipo de conexão: conector M12x1 8 pinos ou cabo de 5 m
Grau de proteção: IP54 (para forma A com conector de encaixe atarraxado).
Montagem:Pela parte traseira.Acessórios:Para a forma A:
Conector de encaixe bucha M12x1 com trava de parafuso K1498.
Indicação de desenho:
Forma A: com conector
Forma B: com cabo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1527 Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento 269 kB
 Indicação técnica para puxadores industriais com função de comutação elétrica 84,7 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento

Puxadores de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento com tomada

mais informações

Desenhos

Puxadores de plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento com tomada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
ABD

HH1H2
máx.
H3LL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 sob consulta
K1527.11602Avermelho16026M66640701018217101000 sob consulta

Puxadores plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento com cabo

mais informações

Desenhos

Puxadores plástico com função de comutação elétrica e um botão de acionamento com cabo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
ABD

HH1H2
máx.
LL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1527.21601Bverde16026M666407018217101000 sob consulta
K1527.21602Bvermelho16026M666407018217101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33