Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares de aço inoxidável
K0781

Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cantos de fixação em aço inoxidável 1.4308.
Tubo de conexão em plástico reforçado com fibra de carbono (CRP).

Versão:Cantos de fixação polidos.
Tubo de conexão em estrutura CRP com pintura incolor.
Indicação:Os puxadores tubulares podem ser fixados com parafusos de cabeça cilíndrica de aço inoxidável, de acordo com a norma DIN EN ISO 4762.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0781 Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares de aço inoxidável 115 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de carbono com cantos de fixação angulares de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1D

D1HH1LL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0781.25025125034,841,6M6256451301198201000 sob consulta
K0781.30025130034,841,6M6256451351248201000 sob consulta
K0781.35025135034,841,6M6256451401298201000 sob consulta
K0781.35035135047,755M6358466424286201000 sob consulta
K0781.40035140047,755M6358466474336201000 sob consulta
K0781.45035145047,755M6358466524386201000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33