Grupos de mercadorias
Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 16 e 18, instalação pela parte traseira
K0229

Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio redondo EN AW-6060.Versão:retificado, tratado com shot peening, fosco semibrilhante, preto anodizado.Indicação:As arruelas de acabamento não estão contidas no material fornecido.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Comprimentos conforme desejado.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0229 Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 16 e 18, instalação pela parte traseira 124 kB

Desenhos

Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 16 e 18, instalação pela parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLCapacidade
de carga
N
Código do artigo
arruela de
acabamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0229.20016200116M816982161000K0229.16  sob consulta
K0229.25016250116M816982661000K0229.16  sob consulta
K0229.30016300116M816983161000K0229.16  sob consulta
K0229.40016400116M816984161000K0229.16  sob consulta
K0229.50018500118M818995181000K0229.18  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33