Grupos de mercadorias
Puxadores ovais de alumínio com furo externo
K0204

Puxadores ovais de alumínio com furo externo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio oval EN AW-6060.Versão:preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.Montagem:Pelo lado de manuseio.Acessórios:Parafusos adequados para a fixação dos puxadores:
- Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0204 Puxadores ovais de alumínio com furo externo 136 kB

Desenhos

Puxadores ovais de alumínio com furo externo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABB1DHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0204.11000105preto10021135,55011313,61000 sob consulta
K0204.11120105preto11221135,55012513,61000 sob consulta
K0204.11120106preto11225176,655129111000 sob consulta
K0204.11200105preto12021135,55013313,61000 sob consulta
K0204.11200106preto12025176,655137111000 sob consulta
K0204.11280105preto12821135,55014113,61000 sob consulta
K0204.11280106preto12825176,655145111000 sob consulta
K0204.11600105preto16021135,55017313,61000 sob consulta
K0204.11600106preto16025176,655177111000 sob consulta
K0204.11800106preto18025176,655197111000 sob consulta
K0204.11002705vermelho rubi RAL 300310021135,55011313,61000 sob consulta
K0204.11122705vermelho rubi RAL 300311221135,55012513,61000 sob consulta
K0204.11122706vermelho rubi RAL 300311225176,655129111000 sob consulta
K0204.11202705vermelho rubi RAL 300312021135,55013313,61000 sob consulta
K0204.11202706vermelho rubi RAL 300312025176,655137111000 sob consulta
K0204.11282705vermelho rubi RAL 300312821135,55014113,61000 sob consulta
K0204.11282706vermelho rubi RAL 300312825176,655145111000 sob consulta
K0204.11602705vermelho rubi RAL 300316021135,55017313,61000 sob consulta
K0204.11602706vermelho rubi RAL 300316025176,655177111000 sob consulta
K0204.11802706vermelho rubi RAL 300318025176,655197111000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33