Grupos de mercadorias
Puxadores de alumínio com cantos oblíquos em ambos os lados
K0199

Puxadores de alumínio com cantos oblíquos em ambos os lados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:EN AW-6060.Versão:acabamento fosco anodizado ou revestido a pó.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0199 Puxadores de alumínio com cantos oblíquos em ambos os lados 132 kB

Desenhos

Puxadores de alumínio com cantos oblíquos em ambos os lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABCDHLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0199.120061natural1202210,5M63914624151000 sob consulta
K0199.140081natural1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160081natural1602813,5M85219432161000 sob consulta
K0199.120062preto1202210,5M63914624121000 sob consulta
K0199.140082preto1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160082preto1602813,5M85219432161000 sob consulta
K0199.120063titânio1202210,5M63914624151000 sob consulta
K0199.140083titânio1402512M84517028161000 sob consulta
K0199.160083titânio1602813,5M85219432161000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33