Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis
K0237

Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com shot peening.
Material de fixação 1.4301.
Versão:preto fosco com estrutura fina.Indicação:Estes puxadores industriais são utilizados para fixação unilateral. Além disso, eles possuem formato estável e suportam grandes quantidades de carga.
Parafusos de fixação, porcas e arruelas, assim como uma chapa de fixação para proteção adicional contra torção estão incluídos no fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Indicação de desenho:
1) Chapa de fixação
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0237 Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis 174 kB

Desenhos

Puxadores de plástico unilaterais aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDD1HLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0237.128051730M5x4520481281833800 sob consulta
K0237.156062036M6x55245815622401000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33