Grupos de mercadorias
Puxadores de aço com barra de revestimento plástico
K0203

Puxadores de aço com barra de revestimento plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço redondo.Versão:Superfície retificada com alta precisão, fosca semibrilhante e banhada a cromo.
Barra do puxador com revestimento plástico.
Indicação:Puxadores de alta qualidade para painéis frontais e áreas de aplicação semelhantes.Montagem:Pela parte traseira.Indicação de desenho:
1) Revestimento plástico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0203 Puxadores de aço com barra de revestimento plástico 122 kB

Desenhos

Puxadores de aço com barra de revestimento plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0203.055055514M541651000 sob consulta
K0203.088058814M541981000 sob consulta
K0203.1000510014M5411101000 sob consulta
K0203.1020510214M5411121000 sob consulta
K0203.1150511514M5411251000 sob consulta
K0203.1200512014M5411301000 sob consulta
K0203.1360513614M5411461000 sob consulta
K0203.1800518014M5411901000 sob consulta
K0203.2000520014M5412101000 sob consulta
K0203.2350523514M5412451000 sob consulta
K0203.2500525014M5412601000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33