Grupos de mercadorias
Puxadores industriais de plástico com detecção visual
K1060

Puxadores industriais de plástico com detecção visual

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, pode apresentar um desvio, devido à tensão de flexão.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Montagem:Pela parte traseira.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1060 Puxadores industriais de plástico com detecção visual 124 kB

Desenhos

Puxadores industriais de plástico com detecção visual

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

HLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1060.132100052B100179,5M5331222091000 sob consulta
K1060.132120062B1202111,4M63914624121000 sob consulta
K1060.132140082B1402414,2M84517028121000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33