Grupos de mercadorias
Puxadores de alumínio com design quadrado
K0228

Puxadores de alumínio com design quadrado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos de fixação e barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Pinos de fixação em aço inoxidável.
Versão:Cantos de fixação e barra do puxador retificados e de fino acabamento, revestimento anodizado nas cores natural ou preto.Indicação:Através da sua construção sólida, esta série de puxadores pode ser utilizada também como proteção em quinas.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0228 Puxadores de alumínio com design quadrado 132 kB

Desenhos

Puxadores de alumínio com design quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0228.250081anodizado preto25038M8552741000 sob consulta
K0228.300081anodizado preto30038M8553241000 sob consulta
K0228.400081anodizado preto40038M8554241000 sob consulta
K0228.500081anodizado preto50038M8555241000 sob consulta
K0228.600081anodizado preto60038M8556241000 sob consulta
K0228.250083anodizado natural25038M8552741000 sob consulta
K0228.300083anodizado natural30038M8553241000 sob consulta
K0228.400083anodizado natural40038M8554241000 sob consulta
K0228.500083anodizado natural50038M8555241000 sob consulta
K0228.600083anodizado natural60038M8556241000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33