Grupos de mercadorias
Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 12x8, instalação pela parte traseira
K0202

Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 12x8, instalação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio oval.Versão:Superfície com acabamento fosco em cores naturais ou preto anodizado.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0202 Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 12x8, instalação pela parte traseira 126 kB

Desenhos

Puxadores anodizados em alumínio, perfil oval 12x8, instalação pela parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0202.055051preto5512M54063500 sob consulta
K0202.088051preto8812M54096500 sob consulta
K0202.100051preto10012M540108500 sob consulta
K0202.120051preto12012M540128500 sob consulta
K0202.180051preto18012M540188500 sob consulta
K0202.200051preto20012M540208500 sob consulta
K0202.235051preto23512M540243500 sob consulta
K0202.250051preto25012M540258500 sob consulta
K0202.055053natural5512M54063500 sob consulta
K0202.088053natural8812M54096500 sob consulta
K0202.100053natural10012M540108500 sob consulta
K0202.120053natural12012M540128500 sob consulta
K0202.180053natural18012M540188500 sob consulta
K0202.200053natural20012M540208500 sob consulta
K0202.235053natural23512M540243500 sob consulta
K0202.250053natural25012M540258500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33