|
|
K1186Eixos de extensão para o estabilizador de peças de usinagem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Os eixos de extensão são utilizados para ampliar a faixa de ajuste. Eles são montados entre o estabilizador e o conjunto de fixação com esfera de fixação.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | L | SW | Peso kg | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1186.1625075 | 25 | M16x1,5 | 25 | 75 | 21 | 0,233 | | | sob consulta | | K1186.1625100 | 25 | M16x1,5 | 25 | 100 | 21 | 0,293 | | | sob consulta | | K1186.1625150 | 25 | M16x1,5 | 25 | 150 | 21 | 0,416 | | | sob consulta | | K1186.1625250 | 25 | M16x1,5 | 25 | 250 | 21 | 0,697 | | | sob consulta | | K1186.1625500 | 25 | M16x1,5 | 25 | 500 | 21 | 1,3 | | | sob consulta | | K1186.2750100 | 50 | M27x2 | 40 | 100 | 36 | 0,726 | | | sob consulta | | K1186.2750150 | 50 | M27x2 | 40 | 150 | 36 | 1,04 | | | sob consulta | | K1186.2750250 | 50 | M27x2 | 40 | 250 | 36 | 1,623 | | | sob consulta | | K1186.2750500 | 50 | M27x2 | 40 | 500 | 36 | 3,12 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|