|
|
K1192Grampo de fixação tipo crocodilo para o estabilizador de peças... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Presilha de fixação em cor preta oxidada. Esfera de fixação superfície sem tratamento.Indicação:A unidade de fixação é usada para conexão à peça de trabalho. O rolamento tensor pode ser fixado em vários locais do grampo plano. Assim, o grampo de fixação é ajustável de forma flexível.
As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | B | B1 | D | G | H Faixa de aperto | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1192.258076 | 25 | 64 | 79 | 25,4 | M16 | 0-45 | 27 | 25 | 25 | 76 | 66 | | | sob consulta | | K1192.508076 | 50 | 64 | 79 | 50 | M16 | 0-45 | 27 | 20 | 25 | 76 | 66 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|