Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas individualmente sem escalonamento.
A construção simples com os manípulos borboleta foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.
Indicação de desenho:
1) Manípulo borboleta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0134 Juntas de fixação reguláveis individualmente 204 kB

Desenhos

Juntas de fixação reguláveis individualmente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K0134.01828M8508,59042242413 sob consulta
K0134.021032M8509,510052243215 sob consulta
K0134.031236M85010,510456243417 sob consulta
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 sob consulta
K0134.052074M107522173,210235,66230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33