Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Corpo básico:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Os conectores múltiplos possibilitam o prolongamento coaxial ou paralelo de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.). Através do alinhamento paralelo de varetas, por exemplo, é possível reforçar ou atingir
maior rigidez de uma estrutura. Além disso, o sistema de furação na estrutura básica oferece a possibilidade de conexões perpendiculares.
Indicação de desenho:
1) Manípulo borboleta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0135 Conectores múltiplos 221 kB

Desenhos

Conectores múltiplos
Conectores múltiplos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K0135.01828M8502415863617208 sob consulta
K0135.021032M85024158840192010 sob consulta
K0135.031236M85024159044212012 sob consulta
K0135.041645M107535,620127,256272416 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33