Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Posicionador em POM.
Versão:Carcaça cromada.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Indicação:Os fixadores de deslize para orifícios oblongos serão inseridos em uma placa superior com um orifício oblongo de 10 mm de largura e logo após fixados com a placa inferior. Durante a montagem do componente, o botão rotativo deve estar na posição "OFF". Os fixadores de deslize são utilizados em placas de precisão com espessuras de 3 mm ou 6 mm. Para outras espessuras utilize placas de calço K1071.
Ao ativar o botão rotativo, os pinos de fixação montados na parte inferior do fixador de deslize serão apertados através de molas e pressionados para baixo. Ambos os pinos de fixação serão pressionados contra a superfície, travando o fixador de deslize. Dois posicionadores com molas elevam o fixador de deslize até à posição "ON", servindo adicionalmente para facilitar o deslocamento.
Acessórios:Placas de calço K1071.Princípio de funcionamento:Os fixadores de deslize podem ser utilizados em 2 diferentes tipos de operação.

Modo de operação 1:
Sistema deslocável.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre uma placa fixa com orifício oblongo.

Modo de operação 2:
Sistema fixo.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, a placa com orifício oblongo poderá ser deslocada.
Indicação de desenho:
1) Posicionadores (2x)
2) Chanfro ~0,3
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1070 Fixador de deslize para orifícios oblongos 329 kB
 Indicação técnica 209 kB

Desenhos (visão geral)

Fixador de deslize para orifícios oblongos
Fixador de deslize para orifícios oblongos

Fixador de deslize para orifícios oblongos, botão rotativo preto

mais informações

Desenhos

Fixador de deslize para orifícios oblongos, botão rotativo preto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorTT2Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1070.31preto33500≤90 °C sob consulta
K1070.61preto66500≤90 °C sob consulta

Fixador de deslize para orifícios oblongos, botão rotativo laranja

mais informações

Desenhos

Fixador de deslize para orifícios oblongos, botão rotativo laranja

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorTT2Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1070.32laranja33500≤90 °C sob consulta
K1070.62laranja66500≤90 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33