Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável
K0738

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0738 Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável 198 kB

Desenhos

Alavanca de aperto fundida em zamak, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0738.2062laranja RAL 2004revestimento plástico2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0738.2082laranja RAL 2004revestimento plástico2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 sob consulta
K0738.3082laranja RAL 2004revestimento plástico3M8141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
K0738.3102laranja RAL 2004revestimento plástico3M10141621,222371023,83842809111,722 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33