Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido
K0269

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0269 Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido 568 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0269.1041grafite RAL 7021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.1042laranja RAL 2004plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10416amarelo RAL 1021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10484vermelho RAL 3020plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10486verde RAL 6032plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10487azul RAL 5017plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10488cinza RAL 7035plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.1051grafite RAL 7021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.1052laranja RAL 2004plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10516amarelo RAL 1021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10584vermelho RAL 3020plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10586verde RAL 6032plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10587azul RAL 5017plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10588cinza RAL 7035plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.1061grafite RAL 7021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.1062laranja RAL 2004plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10616amarelo RAL 1021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10684vermelho RAL 3020plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10686verde RAL 6032plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10687azul RAL 5017plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.10688cinza RAL 7035plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0269.2061grafite RAL 7021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.2062laranja RAL 2004plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20616amarelo RAL 1021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20684vermelho RAL 3020plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20686verde RAL 6032plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20687azul RAL 5017plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20688cinza RAL 7035plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.2081grafite RAL 7021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.2082laranja RAL 2004plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20816amarelo RAL 1021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20884vermelho RAL 3020plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20886verde RAL 6032plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20887azul RAL 5017plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.20888cinza RAL 7035plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0269.3081grafite RAL 7021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.3082laranja RAL 2004plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.30816amarelo RAL 1021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.30884vermelho RAL 3020plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.30886verde RAL 6032plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.30887azul RAL 5017plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.30888cinza RAL 7035plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.3101grafite RAL 7021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.3102laranja RAL 2004plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.31016amarelo RAL 1021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.31084vermelho RAL 3020plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.31086verde RAL 6032plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.31087azul RAL 5017plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.31088cinza RAL 7035plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0269.4101grafite RAL 7021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.4102laranja RAL 2004plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41016amarelo RAL 1021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41084vermelho RAL 3020plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41086verde RAL 6032plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41087azul RAL 5017plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41088cinza RAL 7035plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.4121grafite RAL 7021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.4122laranja RAL 2004plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41216amarelo RAL 1021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41284vermelho RAL 3020plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41286verde RAL 6032plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41287azul RAL 5017plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.41288cinza RAL 7035plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0269.5121grafite RAL 7021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.5122laranja RAL 2004plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51216amarelo RAL 1021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51284vermelho RAL 3020plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51286verde RAL 6032plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51287azul RAL 5017plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51288cinza RAL 7035plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.5161grafite RAL 7021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.5162laranja RAL 2004plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51616amarelo RAL 1021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51684vermelho RAL 3020plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51686verde RAL 6032plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51687azul RAL 5017plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0269.51688cinza RAL 7035plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33