Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável
K0121

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0121 Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável 250 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
XAA1TDD1D2HH1H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0121.1108aço inoxidávelM8831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0121.1110aço inoxidávelM10831071719282040,5126568,524 sob consulta
K0121.1112aço inoxidávelM12831071719282040,5126568,524 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33