Grupos de mercadorias
Pinças de fixação para fixação interna ou externa
K0502

Pinças de fixação para fixação interna ou externa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Alumínio de alta resistência, vermelho (fixação externa) ou sem pintura (fixação interna) anodizado.Indicação:Pinça de fixação para a fixação de contornos externos ou internos. Na pinça de fixação, é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. São possíveis superfícies com formas livres e contornos simétricos.

Área de fixação 0,2 mm.

Na versão para pinça de fixação para fixação interna, é necessário o cone de tração K0502.1024.
Acessórios:Cone de tração K0502.1024
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0502 Pinças de fixação para fixação interna ou externa 176 kB
 Indicação técnica sobre o grampo fixador de forma 357 kB

Desenhos

Pinças de fixação para fixação interna ou externa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Área de fixação
mín. - máx.
Profundidade de fresagem
mín. / máx.
Peso máx. da peça de trabalho
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0502.116030fixação externaØ 30 - Ø 1401-2025 sob consulta
K0502.216030Fixação internaØ 30 - Ø 1401-2025  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33