Grupos de mercadorias
Grampo de fixação multiforme para fixação externa
K2077

Grampo de fixação multiforme para fixação externa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Porca de fixação de alumínio.
Pinça de fixação de aço.
Versão:Porca de fixação anodizada e temperada.Indicação:Na pinça de fixação é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada.

É necessária uma pré-carga de 15° ao trabalhar os contornos da peça de trabalho na pinça de fixação.

Com o auxílio do número de graus gravados, é sempre possível obter o mesmo torque de aperto mesmo sem uma chave dinamométrica para uma fixação segura da peça de trabalho.

O curso de aperto da pinça de fixação K2077.01910 no sentido radial é de 0,025 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,07 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,38 mm.
O curso de aperto da pinça de fixação K2077.04950 no sentido radial é de 0,05 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,1 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,64 mm.

O colar de posicionamento permite um encaixe preciso.

Repetibilidade da peça: ± 0,02 mm.
Modo de operação:O aperto da porca é efetuado por meio de uma chave de gancho.Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.FornecimentoForma A: grampo de fixação multiforme constituído por porca e pinça de fixação.

Forma B: pinça de fixação.

Inclui parafusos cilíndricos para fixação da pinça de fixação. (Métrica e polegada)
Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça cilíndrica
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2077 Grampo de fixação multiforme para fixação externa 386 kB
 Nota técnica para sistemas de fixação de moldes 24,6 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação multiforme para fixação externa

Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoFormaDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Torque
de aperto
máx Nm
Área de fixação
mín. - máx.
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2077.01910Grampo Para Fixação MultiformeA23,919,13829M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 sob consulta
K2077.04950Grampo Para Fixação MultiformeA55,949,57663,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 sob consulta

Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoFormaDD1D2D3D4HH1H2H3H4Área de fixação
mín. - máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K2077.01911Pinça De FixaçãoB23,919,13829M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 sob consulta
K2077.04951Pinça De FixaçãoB55,949,57663,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33