Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Liga de alumínio de alta resistência.Versão:anodizado na cor azul.Indicação:Pinças de fixação para fixação de contornos externos.
O contorno da peça de trabalho a ser fixada será instalado na pinça. Elas possibilitam a fixação de superfícies livres e contornos assimétricos.
O mecanismo da pinça possibilita a fixação segura da peça.
Curso de fixação por segmento de pinça (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidade da peça de trabalho: ±0,03.
Repetibilidade das pinças de fixação: ±0,02.
Alojamento adequado, veja artigo K1183.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1184 Pinça para fixação externa 317 kB
 Indicação técnica para pinça de fixação externa 108 kB
 Indicação técnica para pinças de fixação 1,6 MB

Desenhos

Pinça para fixação externa
Pinça para fixação externa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
K1184.10656521M8M5202925104 sob consulta
K1184.10909025M10M6244035155 sob consulta
K1184.112012025M10M6244640205 sob consulta
K1184.116016029M12M8285245256 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33