Grupos de mercadorias
Buchas de posicionamento em açopara unidades de centragem
K1628

Buchas de posicionamento em aço para unidades de centragem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Bucha de posicionamento adequada para cone de posicionamento.Faixa de temperatura:máx. +80 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1628 Buchas de posicionamento em açopara unidades de centragem 525 kB
 Indicações técnicas para a unidade de centragem 259 kB

Desenhos

Buchas de posicionamento em açopara unidades de centragem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoD

H
mín.
L
máx.
Tpara o código de artigoCADAces.PreçoEncomendar
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 sob consulta
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33