Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico temperado e brunido.
Mordente brunido, temperado no canto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0933_A Grampo de fixação baixa forma A 152 kB

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWForça
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0933.0808654525M87,51671,572539,5440008 sob consulta
K0933.1210856035M121022921240606900026 sob consulta
K0933.16141007040M16143013214507781700060 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33