Grupos de mercadorias
Grampo de fixação de peças planas
K1168

Grampo de fixação de peças planas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:endurecido (33-39 HRC) e brunido.Indicação:Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas.
Elemento de fixação com efeito de força de fixação para baixo.
Elemento de fixação e grampo de retenção montados em uma unidade compacta.
Indicação de desenho:
A medida L1 se relaciona ao estado fixado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1168 Grampo de fixação de peças planas 247 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação de peças planas

Grampos de fixação de peças planas, formato estreito, forma A

mais informações

Desenhos

Grampos de fixação de peças planas, formato estreito, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1168.104A15544M4735223128622,7 sob consulta
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 sob consulta

Grampos de fixação de peças planas, formato largo, forma B

mais informações

Desenhos

Grampos de fixação de peças planas, formato largo, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBB1D1D2GHH2JLL1L2TForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1168.204B15544M4752209862,52,7 sob consulta
K1168.205B19755M5962,525111073,55,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33