Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico temperado e brunido.
Mordente brunido, temperado no canto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0933 Grampo de fixação baixa 210 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação baixa

Grampo de fixação baixa forma A

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWForça
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0933.0808654525M87,51671,572539,5440008 sob consulta
K0933.1210856035M121022921240606900026 sob consulta
K0933.16141007040M16143013214507781700060 sob consulta

Grampo de fixação baixa forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação baixa forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2GH1HH2H3JL1LSWForça
de tensão
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0933.0820654525M81619,571,572539,5440008 sob consulta
K0933.1229856035M122229921240606900026 sob consulta
K0933.16381007040M16303813214507781700060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33