Grupos de mercadorias
Grampo de retenção de aço ajustável, com superfície de encosto recartilhada
K0853

Grampo de retenção de aço ajustável, com superfície de encosto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de encosto do mordente é recartilhado.
Indicação:O contra-gancho regulável é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0853 Grampo de retenção de aço ajustável, com superfície de encosto recartilhada 183 kB

Desenhos

Grampo de retenção de aço ajustável, com superfície de encosto recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2HH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K0853.97008016258,51419,51675016,510 sob consulta
K0853.97012022351320292210752013,5 sob consulta
K0853.97016030401726393013953017,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33