Grupos de mercadorias
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
K2358

Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:zincado, passivado com filme espesso e selado com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.

Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
Sob consulta:Versão com fecho e olhal para cadeadoAcessórios:Contra-gancho K2358.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2358 Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos 157 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma A

mais informações

Desenhos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
K2358.1520871açoA sob consulta
K2358.1520872aço inoxidávelA sob consulta

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma B

mais informações

Desenhos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
K2358.2521221açoB sob consulta
K2358.2521222aço inoxidávelB sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33