- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Fechos de engate
- K0043
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
- K2356
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 1300 N, orifícios de fixação na lateral
- K0044
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 2000 N, orifícios de fixação ocultos
- K1336
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
- K2357
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 300 N, orifícios de fixação ocultos
- K0045
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação de até 3000 N, orifícios de fixação ocultos
- K2358
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
- K0046
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão curta
- K0047
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica de até 1000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão curta
- K0048
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação visíveis, versão longa
- K0049
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de chapa metálica até 4000 N, ajustáveis, orifícios de fixação ocultos, versão longa
- K1357
Fechos de engate em aço inoxidável com suporte e dispositivo de desengate em chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
- K2359
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos
- K0050
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de engate triangular móvel de até 1000 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0051
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com suporte de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, orifícios de fixação visíveis
- K0052
Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado
- K0043
Contraganchos para fechos de engate com mola de até 500 N
- K0044
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 2000 N
- K1336
Contragancho para fecho de engate de aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133
- K0045
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 3000 N
- K0046
Contragancho para fechos de engate com manilha de chapa metálica de até 1000 N, ajustável, versão curta
- K0048
Contragancho para fechos de engate com suporte de chapa metálica de até 4000 N, ajustável, versão longa
- K0050
Contragancho para fechos de engate com suporte de fixação triangular móvel de até 1000 N, ajustável
- K0051
Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis
- K0052
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
- K2356
Contragancho para fecho de engate com mola até 1300 N
- Fechos de mola
- Fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2359Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Zamak.Versão:Revestido a pó, cor preta, cromado brilhante ou cromado com acabamento fosco.Indicação:Fechos rápidos de pressão para o fechamento fácil e seguro de portas e tampas. Por ultrapassarem o ponto morto no processo de fixação, eles suportam vibrações.
Os fechos rápidos de pressão podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos parafusos escareados de tamanho M3, para a fixação dos componentes.
A carcaça fundida oculta todas as partes funcionais, protegendo contra desmontagem em estado fechado.
Na versão com cilindro de fechadura, serão fornecidas duas chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Capacidade máxima de suporte de carga corresponde a 1.200 N.
Fornecimento com contra-gancho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos, sem travamento |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2359.10064 | sem chave | preto | revestido a pó | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.20064 | sem chave | - | cromado brilhante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.30064 | sem chave | - | cromado em acabamento fosco | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.10076 | sem chave | preto | revestido a pó | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,5 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.20076 | sem chave | - | cromado brilhante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,7 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.30076 | sem chave | - | cromado em acabamento fosco | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,9 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | |
|
Fechos de engate de zinco com suporte de chapa metálica, orifícios de fixação ocultos, com travamento |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | L | B | H | B1 | D | D1 | E | E1 | E2 | H1 | H2 | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2359.11064 | com chave | preto | revestido a pó | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.21064 | com chave | - | cromado brilhante | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.31064 | com chave | - | cromado em acabamento fosco | 64,8 | 26,5 | 18 | 19,7 | 3,2 | 3,2 | 12 | 12 | 30 | 6,5 | 3,5 | 15,5 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.11076 | com chave | preto | revestido a pó | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,6 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.21076 | com chave | - | cromado brilhante | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,8 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | | K2359.31076 | com chave | - | cromado em acabamento fosco | 76 | 32 | 21 | 24 | 3,2 | 3,2 | 16 | 12 | 34,1 | 8 | 4 | 16 | 6 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|