Grupos de mercadorias
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
K0043

Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.Acessórios:Contra-gancho K0043.Indicação de desenho:
1) Molde de furação para montagem com contra-gancho
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho

S = Aresta de contato
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0043 Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos 182 kB

Desenhos

Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0043.1430701aço500 sob consulta
K0043.1430702aço inoxidável500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33