Grupos de mercadorias
Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos
K1336

Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça zincada.Indicação:Para fechamento vertical, horizontal e rápido de tampas e abas.
Com possibilidade de selagem.

Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
Acessórios:Contra-gancho K1336.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1336 Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos 245 kB

Desenhos

Fechos de engate em aço inoxidável com alça de fixação DIN 3133, orifícios de fixação ocultos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLBHAD

CADAces.PreçoEncomendar
K1336.350742701812223,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33