Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os elementos de regulagem de altura são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado. Tamanhos adicionais sob consulta.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0693 Elementos para regulagem de altura com contraporca 194 kB

Desenhos

Elementos para regulagem de altura com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0693.01004aço temperado4,5M4M15x125334310424036 sob consulta
K0693.01005aço temperado5,5M5M15x125334310424033,4 sob consulta
K0693.01006aço temperado6,6M6M15x125334310424030,7 sob consulta
K0693.01406aço temperado6,6M6M20x132415514426555,7 sob consulta
K0693.01408aço temperado9M8M20x132415514426548 sob consulta
K0693.01410aço temperado11M10M20x132415514426537,9 sob consulta
K0693.01810aço temperado11M10M30x1,5454967185212092,9 sob consulta
K0693.01812aço temperado13,5M12M30x1,5454967185212080,4 sob consulta
K0693.01816aço temperado17,5M16M30x1,5454967185212045,5 sob consulta
K0693.02316aço temperado17,5M16M40x1,55863862362,5210136 sob consulta
K0693.02320aço temperado22M20M40x1,55863862362,521090 sob consulta
K0693.02324aço temperado26M24M40x1,55863862362,521037 sob consulta
K0693.02920aço temperado22M20M50x1,570771062962,5330210 sob consulta
K0693.02924aço temperado26M24M50x1,570771062962,5330157 sob consulta
K0693.02930aço temperado33M30M50x1,570771062962,533053 sob consulta
K0693.010041aço inoxidável4,5M4M15x1253343104227,124,14 sob consulta
K0693.010051aço inoxidável5,5M5M15x1253343104227,122,24 sob consulta
K0693.010061aço inoxidável6,6M6M15x1253343104227,120,26 sob consulta
K0693.014061aço inoxidável6,6M6M20x1324155144243,436,56 sob consulta
K0693.014081aço inoxidável9M8M20x1324155144243,430,86 sob consulta
K0693.014101aço inoxidável11M10M20x1324155144243,423,41 sob consulta
K0693.018101aço inoxidável11M10M30x1,545496718528464,01 sob consulta
K0693.018121aço inoxidável13,5M12M30x1,545496718528454,82 sob consulta
K0693.018161aço inoxidável17,5M16M30x1,545496718528428,9 sob consulta
K0693.023161aço inoxidável17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 sob consulta
K0693.023201aço inoxidável22M20M40x1,55863862362,514859,08 sob consulta
K0693.023241aço inoxidável26M24M40x1,55863862362,514820,3 sob consulta
K0693.029201aço inoxidável22M20M50x1,570771062962,5225136,08 sob consulta
K0693.029241aço inoxidável26M24M50x1,570771062962,522597,3 sob consulta
K0693.029301aço inoxidável33M30M50x1,570771062962,522520,6 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33