Grupos de mercadorias
Arruelas esféricas e arruelas cônicas combinadas  de aço ou aço inoxidável, semelhantes à  DIN 6319
K2148

Arruelas esféricas e arruelas cônicas combinadas de aço ou aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Arruela esférica de aço cementado, profundidade mínima da dureza. 0,2 mm.
Arruela cônica de aço temperado.
Indicação:Arruela côncava e arruela esférica formam uma unidade fixa e sem risco de perda. Montagem rápida e simples.
Altura total maior do que as peças individuais DIN 6319.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2148 Arruelas esféricas e arruelas cônicas combinadas de aço ou aço inoxidável, semelhantes à DIN 6319 155 kB

Desenhos

Arruelas esféricas e arruelas cônicas combinadas  de aço ou aço inoxidável, semelhantes à  DIN 6319

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

D2D3HGCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K2148.061aço6,47,4137M69 sob consulta
K2148.081aço8,49,7178,5M817 sob consulta
K2148.101aço10,5122110,4M1026 sob consulta
K2148.121aço1314,22513,1M1238 sob consulta
K2148.161aço1719,73217M1673 sob consulta
K2148.201aço2124,64020,3M20117 sob consulta
K2148.241aço2529,44824,8M24168 sob consulta
K2148.301aço3136,96031,5M30269 sob consulta
K2148.062aço inoxidável A26,47,4137M66 sob consulta
K2148.082aço inoxidável A28,49,7178,5M812 sob consulta
K2148.102aço inoxidável A210,5122110,4M1016 sob consulta
K2148.122aço inoxidável A21314,22513,1M1224 sob consulta
K2148.162aço inoxidável A21719,73217M1645 sob consulta
K2148.202aço inoxidável A22124,64020,3M2071 sob consulta
K2148.242aço inoxidável A22529,44824,8M24105 sob consulta
K2148.302aço inoxidável A23136,96031,5M30191 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33