Grupos de mercadorias
Elementos para regulagem de altura em aço ou aço inoxidável com arruela esférica de compensação, versão baixa
K0695

Elementos para regulagem de altura em aço ou aço inoxidável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os elementos para regulagem de altura com arruela esférica de compensação são utilizados na montagem e no alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios:K0787 Chave de gancho com ressalto DIN 1810A ampliada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0695 Elementos para regulagem de altura em aço ou aço inoxidável com arruela esférica de compensação, versão baixa 199 kB

Desenhos

Elementos para regulagem de altura em aço ou aço inoxidável com arruela esférica de compensação, versão baixa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0695.0406aço temperado6,6M6M15x12522264424036  sob consulta
K0695.0506aço temperado6,6M6M20x13226315426555,7  sob consulta
K0695.0508aço temperado9M8M20x13226315426548  sob consulta
K0695.0510aço temperado11M10M20x13226315426537,9  sob consulta
K0695.0710aço temperado11M10M30x1,545344175212092,9  sob consulta
K0695.0712aço temperado13,5M12M30x1,545344175212080,4  sob consulta
K0695.0716aço temperado17,5M16M30x1,545344175212045,5  sob consulta
K0695.0916aço temperado17,5M16M40x1,5584453962,5210136  sob consulta
K0695.0920aço temperado22M20M40x1,5584453962,521090  sob consulta
K0695.0924aço temperado26M24M40x1,5584453962,521037  sob consulta
K0695.1020aço temperado22M20M50x1,57050601062,5330210  sob consulta
K0695.1024aço temperado26M24M50x1,57050601062,5330157  sob consulta
K0695.1030aço temperado33M30M50x1,57050601062,533053  sob consulta
K0695.1224aço temperado26M24M60x28056681273495322 sob consulta
K0695.1230aço temperado33M30M60x28056681273495218 sob consulta
K0695.04061aço inoxidável6,6M6M15x125222644227,124,14  sob consulta
K0695.05061aço inoxidável6,6M6M20x132263154243,436,56  sob consulta
K0695.05081aço inoxidável9M8M20x132263154243,430,86  sob consulta
K0695.05101aço inoxidável11M10M20x132263154243,423,41  sob consulta
K0695.07101aço inoxidável11M10M30x1,54534417528464,01  sob consulta
K0695.07121aço inoxidável13,5M12M30x1,54534417528454,82  sob consulta
K0695.07161aço inoxidável17,5M16M30x1,54534417528428,9  sob consulta
K0695.09161aço inoxidável17,5M16M40x1,5584453962,514892,9  sob consulta
K0695.09201aço inoxidável22M20M40x1,5584453962,514859,08  sob consulta
K0695.09241aço inoxidável26M24M40x1,5584453962,514820,3  sob consulta
K0695.10201aço inoxidável22M20M50x1,57050601062,5225136,08  sob consulta
K0695.10241aço inoxidável26M24M50x1,57050601062,522597,3  sob consulta
K0695.10301aço inoxidável33M30M50x1,57050601062,522520,6  sob consulta
K0695.12241aço inoxidável26M24M60x28056681273323195,3 sob consulta
K0695.12301aço inoxidável33M30M60x28056681273323118,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33