Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью
K0284_P

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар: полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284_P Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью 165 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D1D2D3HH1WTØ шарCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.604X014P10M41014,54283,57 по запросу
K0284.604X027P10M41027,542897 по запросу
K0284.605X019P13M51319,55286,510 по запросу
K0284.605X028P13M51328,5528910 по запросу
K0284.606X023P17M616235287,513 по запросу
K0284.608X026P19M821266248,515 по запросу
K0284.610X030P24M102330624920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33