Группы товаров
Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением
K0284_F

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — инструментальная сталь.
Исполнение: Корпус — закалённый. Шар — закалённый и воронёный. Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284_F Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением 203 kB

Чертежи

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.304X012F10M46121,54,5712 по запросу
K0284.304X025F10M46251,512712 по запросу
K0284.305X016F13M58,5161,551020 по запросу
K0284.305X025F13M58,5251,5121020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33