Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: черный, цвет алюминия с порошковым покрытием или оцинкованный.Указание:Универсальный крепежный элемент для статичного соединения профилей, плоскостных элементов или лёгких полок.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1043_Datasheet_32207__--ru 189 kB

Чертежи

Угольник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипЦвет
основы
Поверхность
корпуса
ABD
для болта
L

TШирина
паза
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1043.061Iчерныйс порошковым покрытием1530M63036 по запросу
K1043.062Iалюминиевый цветс порошковым покрытием1530M63036 по запросу
K1043.063Iсеребристыйоцинкованная1530M63036 по запросу
K1043.081Iчерныйс порошковым покрытием2040M84058/10 по запросу
K1043.082Iалюминиевый цветс порошковым покрытием2040M84058/10 по запросу
K1043.083Iсеребристыйоцинкованная2040M84058/10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33