Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Закругленные крышки с фиксатором от развинчивания для закрытия концов профилей. Препятствуют проникновению грязи и помогают избежать повреждений от пореза. Простой монтаж путем насадки.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1053 Чехлы тип B и тип I 221 kB

Чертежи

Чехлы тип B и тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
ПрофильBLH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1053.06303011I630x3030303 по запросу
K1053.06306011I630x6030603 по запросу
K1053.06606011I660x6060603 по запросу
K1053.08164011I816x4016404 по запросу
K1053.08404011I840x4040404 по запросу
K1053.08408011I840x8040804 по запросу
K1053.08808011I880x8080804 по запросу
K1053.08303021B830x3030304 по запросу
K1053.08306021B830x6030604 по запросу
K1053.10404021B1040x4040404 по запросу
K1053.10408021B1040x8040804 по запросу
K1053.10454521B1045x4545454 по запросу
K1053.10456021B1045x6045604 по запросу
K1053.10459021B1045x9045904 по запросу
K1053.10909021B1090x9090904 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33