Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.
Уплотнительное кольцо FPM 70.
Исполнение: чёрный.Указание:Держатель кабеля служит для крепления кабелей и шлангов диаметром до 12 мм.

Монтаж возможен на элементах поверхности или алюминиевых профилях (паз 8 или 10 мм) с винтом с цилиндрической головкой или винтом со сферо-цилиндрической головкой и пазовым сухарем. Фиксация кабелей осуществляется с помощью закрепленного уплотнительного кольца.

С двумя раздельными камерами.
Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1279 Держатель кабеля 209 kB

Чертежи

Держатель кабеля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
N

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1279.00-- по запросу
K1279.0888 по запросу
K1279.101010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33