Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Универсальный крепежный элемент для статичного соединения профилей, плоскостных элементов или лёгких полок.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2017 Уголок, сталь 178 kB

Чертежи

Уголок, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2017.0602030605 по запросу
K2017.0801650806 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33