Группы товаров
Комплекты угольников тип I
K1045

Комплекты угольников тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Угольник из цинковой отливки (под давлением).
Болты и пазовые сухари из стали.
Защитный колпачок из полиамида, армированный стекловолокном.
Исполнение: Угольник, под цвет алюминия, лакированный.
Болты и пазовые сухари оцинкованы.
Чехол, цвет черный.
Указание:Предназначен для увеличения жесткости конструкций профилей для соединения профилей между собой с силовым замыканием и без обработки. Также используется как крепежный элемент (например, консоль) для любых компонентов.
Угольники имеют центрирующие выступы для точного монтажа с фиксацией от перекручивания. Центрирующие выступы при необходимости могут удаляться через заданное место разрыва, например, для монтажа плит. Открытая сторона может закрываться чехлом.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1045 Комплекты угольников тип I 416 kB

Чертежи

Комплекты угольников тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

AA1A2A3A4A5BDHH1LNTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1045.063030I630 x 3022,511--2327286,528322864 по запросу
K1045.084040I840 x 403424--32,53940939463986 по запросу
K1045.088080I840 x 8065,521,53621,554,558,538976787687 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33