Группы товаров
Блок для кабельных стяжек
K1278

Блок для кабельных стяжек

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Блок для кабельных стяжек представляет собой крепежный элемент для кабелей и шлангов. Монтаж возможен на элементах поверхности или алюминиевых профилях (паз от 5 до 12 мм) с винтом с цилиндрической головкой или винтом со сферо-цилиндрической головкой и пазовым сухарем.

Фиксация кабелей и шлангов осуществляется с помощью кабельных стяжек.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1278 Блок для кабельных стяжек 262 kB

Чертежи

Блок для кабельных стяжек

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Ширина
паза
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1278.015-12 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33