Группы товаров
Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E
K2381_E

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма A:
Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма B:
При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма C:
Фиксация в открытом и закрытом положениях.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:
Фиксация в закрытом положении.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма E:
Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.
Диапазон температур:Форма A:
от +10 °C до +40 °C.

Форма B:
от -20 °C до +70 °C.

Форма C:
от -20 °C до +70 °C.

Форма D:
от -20 °C до +70 °C.
Преимущества:Мягкое закрывание
Механизм Push-to-Open
Автоматическое втягивание
Фиксация в открытом и закрытом положениях
Фронтальный быстросъемный механизм
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
Форма B:
1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма C:
1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется
2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:
1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199
и K2381.40250 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650
и K2381.40700 имеется
3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:
1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2381_E Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E 235 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияУсилие замыкания/размыкания
N на каждой шине
Грузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.5030027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2742481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5035027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2743491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5040027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2744501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5045027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5050027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5055027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5060027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5065027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2744491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5030041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4142481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5035041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4143491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5040041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4144501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5045041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5050041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5055041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5060041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5065041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4144491 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LПринадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.503002735-------23112,745,7286300- по запросу
K2381.503502735224--128---28112,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.504002735224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.504502735224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.505002735224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 по запросу
K2381.505502735224416-128-416-48112,745,7559550- по запросу
K2381.506002735224352480128224416-53112,745,7610600- по запросу
K2381.50650273522435251212822441654458112,745,7660650- по запросу
K2381.503004135-------23112,745,7286300- по запросу
K2381.503504135224--128---28112,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.504004135224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.504504135224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.505004135224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 по запросу
K2381.505504135224416-128-416-48112,745,7559550- по запросу
K2381.506004135224352480128224416-53112,745,7610600- по запросу
K2381.50650413522435251212822441654458112,745,7660650- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33