Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг
K2090

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ.
Указанные значения грузоподъемности определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4A5A6A7B

HХод
S
LГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
монтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2090.020026--12816014--1927,1205,520022Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.025026--16019232--1927,125525025Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.030026--22425618--1927,130430028Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.035026--25628836--1927,135335030Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.040026192224320352221281601927,140240030Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.04502622425638441681601921927,145245028Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.050026256288416448261601921927,150150025Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.055026256288480512122242561927,155055022Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2090.060026288320512544302242561927,159960020Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1573

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1574

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 40 кг

K1575

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 40 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33