Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг
K2091

Стальные телескопические шины для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в открытом и закрытом положениях. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие для K2091.0305 не предусмотрено.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2091 Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг 176 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 68 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2091.030516--209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,7 по запросу
K2091.035616--260,3285,7311,1--250,9263,6276,312,7 по запросу
K2091.040616--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,7 по запросу
K2091.045716177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,7 по запросу
K2091.050816203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,7 по запросу
K2091.055916228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,7 по запросу
K2091.061016254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,7 по запросу
K2091.066016279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,7 по запросу
K2091.071116304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,7 по запросу
Номер заказаHХод
S
LFp1=
грузоподъемность для пары
10.000 циклов.
монтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2091.030550,833030568Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.035650,838135667Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.040650,843240667Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.045750,848345766Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.050850,853350866Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.055950,858455964Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.061050,863561061Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.066050,868666058Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2091.071150,873771155Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33