Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг
K2092

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на макс. допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются макс. значения при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6BHХод
S
LFp=
грузоподъемность для пары
50 000 циклов.
монтажТип изделияВид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2092.030026--192224--19,15332330090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.035026--224256--19,15337335090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.04002616019228832012816019,15342340090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.04502619222435238416019219,15347345090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.05002619222438441619222419,15352350090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.05502625628844848022425619,15357355090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.06002625628848051225628819,15362360090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.07002628832057660828832019,15372370090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу
K2092.07902635238467270432035219,15380379090Боковой монтажСтандарт1 шт. = 1 пара по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1573

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1574

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33