Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг
K1711

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.
Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Преимущества:Фиксация в открытом положении
Быстрое разделение, фронтальное
Особенности:

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1711.0305Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0356Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0406Боковой монтажСтандарт601 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0457Боковой монтажСтандарт551 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0508Боковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0559Боковой монтажСтандарт401 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0610Боковой монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0660Боковой монтажСтандарт301 шт. = 1 пара по запросу
K1711.0711Боковой монтажСтандарт301 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1711.030528,6-136,5247,6260,3-215,92549,535,3201,5305 по запросу
K1711.035628,6-187,3298,4311,1-266,7304,89,535,3252,5356 по запросу
K1711.040628,6-238,1349,2361,9-317,5355,69,535,3303406 по запросу
K1711.045728,6200288,9400412,7203,2342,9406,49,535,3329457 по запросу
K1711.050828,6225,4339,7450,8463,5228,6393,7457,29,535,3379,5508 по запросу
K1711.055928,6250,8390,5501,6514,3254419,15089,535,3405559 по запросу
K1711.061028,6276,2441,3552,4565,1279,4444,5558,89,535,3430,5610 по запросу
K1711.066028,6301,6492,1603,2615,9304,8495,3609,69,535,3481,5660 по запросу
K1711.071128,6327542,9654666,7330,2520,7660,49,535,3506,5711 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33