Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг
K1716

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в открытом положении. При нажатии разблокирующего рычага можно легко вынуть выдвижной ящик и отделить его от направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 400 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Фиксация в открытом положении
Быстрое разделение, фронтальное
Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K1716.0305 отсутствует
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 90 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1716.0305Боковой монтажСтандарт561 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0356Боковой монтажСтандарт681 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0406Боковой монтажСтандарт801 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0457Боковой монтажСтандарт851 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0508Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0559Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0610Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
K1716.0660Боковой монтажСтандарт871 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1716.030515,9---209,6235260,4247,7-12,751,6330305 по запросу
K1716.035615,9---260,4285,8311,2298,5285,812,751,6381356 по запросу
K1716.040615,9123,8--311,2336,6362349,3336,612,751,6432406 по запросу
K1716.045715,9123,8177,8314,4362387,4412,8400,1387,412,751,6483457 по запросу
K1716.050815,9123,8203,2365,3412,8438,2463,6450,9438,212,751,6533508 по запросу
K1716.055915,9123,8228,6416,1463,6489514,4501,748912,751,6584559 по запросу
K1716.061015,9123,8254466,9514,4539,8565,2552,5539,812,751,6635610 по запросу
K1716.066015,9123,8279,4517,7565,2590,6616603,3590,612,751,6686660 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1573

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1574

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-42 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33