Группы товаров
Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали
K1599_HV

Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимным рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпускания зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рычаг блестящим хромированием.
Стальные части вороненые.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Приведение в действие:Рукоятка зафиксирована в незадействованном состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие цвета и длины резьбы.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг, из цинка, с внешней резьбой и усилителем зажимного усилия, с блестящим хромированием, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
XD2

HH2H3H4AA1BLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1599.2086X10серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51010 по запросу
K1599.2086X20серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51020 по запросу
K1599.2086X30серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51030 по запросу
K1599.2086X40серебристыйс блестящим хромированиемM82538,527,752,655,66577,51040 по запросу
K1599.3106X15серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,215 по запросу
K1599.3106X30серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,230 по запросу
K1599.3106X40серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,240 по запросу
K1599.3106X50серебристыйс блестящим хромированиемM10304733,964,468,6809511,250 по запросу
K1599.4106X20серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,220 по запросу
K1599.4106X30серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,230 по запросу
K1599.4106X40серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,240 по запросу
K1599.4106X50серебристыйс блестящим хромированиемM103053,137,272,877,39511013,250 по запросу
K1599.5126X20серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,420 по запросу
K1599.5126X30серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,430 по запросу
K1599.5126X40серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,440 по запросу
K1599.5126X50серебристыйс блестящим хромированиемM123559,141,98387,5110127,515,450 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33